Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH39082.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, podpórka

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zakończ Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał Stal
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Obciążenia FM
Numer części Element usztywniający Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Profil strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Profil strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Film
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić