Ramię wspornikowe rozpórki typu AA, szczelinowe
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Ramię wspornikowe rozpórki typu AA, szczelinowe
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
              
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Powiązane produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funkcje
- Profil podwójny
 - Spawany do płaskiej płyty montażowej
 
Specyfikacje
| Typ rozpórki | AA (3 1/4" x 1 5/8") | 
| Typ rozpórki | AA (83 x 41 mm) | 
| Zakończ | Ocynkowane ogniowo | 
| Materiał | Stal | 
| Grubość (T) | 0.1" | 
| E) | 0.31" | 
| A. | 0.87" | 
| B. | 1.61" | 
| D. | 2" | 
| Grubość (T) | 2.5 mm | 
| C. | 3.23" | 
| E) | 8 mm | 
| Y | 14 x 27 mm | 
| A. | 22 mm | 
| B. | 41 mm | 
| D. | 50 mm | 
| C. | 82 mm | 
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.