Adapter do Półek Belek Stalowych


Adapter do Półek Belek Stalowych
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek
- Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową
- Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie
- Dostępny również wstępnie zmontowany z Uniwersalnym Łącznikiem Konstrukcyjnym, co eliminuje montaż na budowie
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych
- Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®
Specyfikacje
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Obciążenia UL | ||||
Numer części | Mocowanie łącznika konstrukcyjnego | Grubość kołnierza | Element usztywniający | Nośność |
CSBS1 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS2 | CSBU1 | 19 - 31 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 19 - 31 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Obciążenia FM | ||||||||
Numer części | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||||||
Prostopadły do Konstrukcji | Równoległy do Konstrukcji | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.