Systemy Stężeń Sejsmicznych
Aby pomóc w zapewnieniu dostępności oraz prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa po trzęsieniu ziemi, wiele przepisów branżowych w zakresie budynków stawia wymogi zaprojektowania i montażu stężeń antysejsmicznych dla elementów niekonstrukcyjnych, takich jak instalacje tryskaczowe, mechaniczne, elektryczne i sanitarne. Innowacyjna linia systemów stężeń nVent CADDY została opracowana tak, aby po aktywności sejsmicznej utrzymać systemy instalacji przeciwpożarowych w nienaruszonym stanie i zminimalizować szkody spowodowane wodą z wycieków lub pęknięć.
Systemy stężeń nVent CADDY zapewniają wykonawcom szukającym wysokiej jakości, rozwiązania techniczne, które obejmują stężenia sztywne i kablowe oraz usztywniacze prętów.
Funkcje
- Łatwy i prosty montaż
- Niższy całkowity koszt montażu
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13
- Certyfikat cULus®
- Zatwierdzenie FM®
- Wstępne zatwierdzenie OSHPD®
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Produkty | 32 Wyników (86 artykuły)

Wielo- zaczep
Sejsmiczne mocowanie do konstrukcji betonowych lub drewnianych, które rozkłada obciążenie na dwie kotwy.

Stężenie trapezowe, rura
Sejsmiczne usztywnienie podwieszenia na pręcie gwintowanym. Możliwość dopasowania do wielu rozmiarów prętów gwintowanych.

Zawias sejsmiczny profilu strut
Zawias sejsmiczny do mocowania do profilu lub konstrukcji.

Zespół zawiasowego wspornika do profilów strat do zastosowań sejsmicznych
Służy do mocowania usztywnienia sejsmicznego równolegle do konstrukcji.

Uniwersalny Łącznik Konstrukcyjny
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.

Obcinak do kabli
Przecinak do drutu Parrot Beak przeznaczony do precyzyjnego cięcia lin stalowych CADDY Speed Link.

Uniwersalny łącznik konstrukcyjny
Okucia sejsmiczne mocowane bezpośrednio do betonu, drewna, belek prętowych lub adapterów dwuteowych.

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, stężenie profilu strut
Służy do mocowania usztywnienia sejsmicznego do konstrukcji.