Uniwersalne mocowanie konstrukcyjne
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uniwersalne mocowanie konstrukcyjne
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Dzięki uniwersalnej konstrukcji, jeden produkt można przymocować bezpośrednio do adapterów do betonu, drewna, belek nośnych, dwuteowników
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych
- Można montować zastrzały z rur o wymiarach od 1" do 2" oraz kątowników stalowych do 6 mm, co ułatwia zarządzanie zapasami
- Śruba centralna nie wymaga dokręcenia
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Specyfikacje
| Obciążenia UL | ||
| Numer części | Element usztywniający | Wartość znamionowa |
| CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N |
| CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N |
| Obciążenia FM | |||||
| Rodzaj zastrzału | Rozmiar rury zasilajacej | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Rura | N/A | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.