Pasek mocujący RS Retrofit
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pasek mocujący RS Retrofit
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Akcesoria
Funkcje
- Idealny zarówno dla nowych, jak i istniejących aplikacji
- Może być zainstalowany bez demontażu systemu zawieszania i / lub wyjmowania klamry
- Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi klamrami nVent CADDY i może być przymocowany zarówno do śruby lub do pręta gwintowanego
- Duży otwór w kształcie kropli jest kompatybilny z wieloma średnicami prętów gwintowanych, co zmniejsza ilość pozycji katalogowych o 50%
- Kłuta krawędź przy otworze w kształcie kropli blokuje się w pręcie, eliminując przesuwanie podczas instalacji
- Zapewnia bezpieczne mocowanie w strefach sejsmicznych i spełnia wymagania NFPA®
Specyfikacje
| Zakończ | Pregalwanizowany |
| Materiał | Stal |
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.