nVent CADDY Speed Link SLDM z hakiem
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        nVent CADDY Speed Link SLDM z hakiem
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem
 - Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia i innych instalacji
 - Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny
 - Możliwość regulacji, również po wykonaniu instalacji
 
Specyfikacje
| Średnica liny drucianej | 1.5 mm | 
| Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 5:01 | 
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie | 
| Materiał | Stal | 
| Długość (L) | 0.28" | 
| Szerokość (W) | 0.36" | 
| Wysokość (H) | 0.96" | 
| Rozmiar pręta (RS) | 6 | 
| Rozmiar pręta (RS) | 6" | 
| Długość (L) | 7mm | 
| Szerokość (W) | 9.2 mm | 
| Wysokość (H) | 24.5 mm | 
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Certyfikaty
        ITB 
      
      
              
          Polish
        
      
          
      DoC KOT-2019-0889
    
      


- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.