Skip to main content
Wybierz kraj / język

Systemy dachowe nVent CADDY Pyramid

Systemy dachowe nVent CADDY Pyramid
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

Podpory z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST

Podpory z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST

Podpora z profilem strut, na stabilizowanej podstawie termoplastycznej, odporna na promieniowanie UV. Zapewnia doskonały rozkład obciążenia przy jego dużych wartościach.
Rama H nVent CADDY Pyramid

Rama H nVent CADDY Pyramid

Szybkie i ekonomiczne rozwiązanie zapewniające niskie koszty montażu i pozwalające na elastyczność w skręcaniu ram H na budowie.
System wsporników nVent CADDY Pyramid

System wsporników nVent CADDY Pyramid

Szybki, elastyczny i innowacyjny system, podpierający ciężkie instalacje mechaniczne na powierzchniach dachów.
Podpora uniwersalna nVent CADDY Pyramid

Podpora uniwersalna nVent CADDY Pyramid

Podpory nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Podpory nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Zapewnia podparcie o stałej wysokości 102 mm ponad powierzchnię dachu, w długościach 140 mm, 254 mm lub 406 mm, łącznie z wciskanymi zaciskami.

Produkty | 19 Wyników (33 artykuły)

PH36064.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw do montażu rur bez użycia narzędzi

Podpora rury CADDY PYRAMID Tool-Free - zestaw
PH33233.jpg image

nVent CADDY Piramida H-Frame Podstawa słupkowa

Pojedyncza podstawa słupka z założonymi nakrętkami do profila, zapewnia elastyczność tworzenia niestandardowych ram, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
PH35613.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST wspornik stałopozycyjny

Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 122 mm lub 164 mm ponad powierzchnię dachu, z długością użytkową profilu strut: 152 mm, 254 mm lub 406 mm.
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY Pyramid Zestaw podporowy do sprzętu lekkiego, 4 podstawa słupkowa

Zestaw zawiera dwa słupki z podporami, ramę i klamry w celu łatwego połączenia z zestawem wsporczym do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid.
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Rozszerzenie ramy

Opakowanie zawiera wszystkie niezbędne słupki, podpory, osprzęt i profile ramy potrzebne do zbudowania zestawu wsporczego o długości 38,2" (970 mm) do lekkich zastosowań.
PH36058.jpg image

nVent CADDY Piramida zaciska do rur bez użycia narzędzi

Dwa rozmiary klamer umożliwiają usztywnienie rur na górze podstawy Tool-Free CADDY Pyramid. Rury o średnicy zewnętrznej w przedziale 12,7 - 60,7 mm.
PH33223.jpg image

Zestaw ramy H nVent CADDY

Zawiera dwie podstawy słupków z założonymi nakrętkami do profili oraz dodatkowy zestaw części do zmontowania ramy H, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw podpórki kablowej bez użycia narzędzi

Zapewnia podparcie o stałej wysokości 102 mm ponad powierzchnię dachu. Zestawy są w długościach 140 mm, 254 mm lub 406 mm, łącznie z mocującymi, wciskanymi kołkami.
PH34194.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw wsparcia sprzętu, 4-słupkowa podstawa

Po wyjęciu z pudełka, zawiera wszystkie słupki z podporami, osprzęt i profile ramy potrzebne do zbudowania systemu wsporników o długości 1 m.
PH35615.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST Regulowany wspornik podpórki

Pozwala na zmianę uniesienia do 457 mm ponad powierzchnię dachu, przy długości użytkowej profilu strut 254 mm lub 406 mm.
PH36229.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw montażowy ramy H

Zawiera dwa łącznik kątowe ,,L", sześć śrub i sześć nakrętek do profila, aby zmontować niestandardową ramę H, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
PH35624.jpg image

nVent CADDY Piramida ST Most Montaż

Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 142 mm ponad powierzchnię dachu, z długością użytkową profilu strut od 610 do 1524 mm.