nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Rozszerzenie ramy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Rozszerzenie ramy
Rama wydłużająca do zestawu wsporczego do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid zapewnia efektywny sposób łączenia zestawów. Używając jej wraz z zestawem wsporczym do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid wykonawcy otrzymują innowacyjny system, który pozwala na szybką i łatwą instalację niewielkich klimatyzatorów typu Split na dachach. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ogólną wydajność, oszczędności i bezpieczeństwo w miejscu pracy, warto wcześniej wstępnie zmontować zestaw.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Powiązane produkty
Funkcje
- Instalacja ramy zajmuje o 80% mniej czasu w porównaniu do standardowych opcji dostępnych na rynku
- Regulacja w zakresie od 12" do 18" (od 305 do 457 mm) redukuje ilość potrzebnych elementów
- Zwiększona możliwośćregulacji pozwala na płynne przemieszczanie profili w celu odpowiedniego dopasowania zestawu
- Moduł do rozbudowy umożliwia łączenie nieograniczonej ilości zestawów ze sobą i pozwala na wstępny montaż
- Zestaw do rozbudowy jest o 8,4" (213 mm) dłuższy od zestawu czteropodporowego, co pozwala na serwisowanie zamontowanego urządzenia
- Równomiernie rozkłada obciążenia i zapobiega uszkodzeniu membrany dachowej dzięki spodom nóżek nVent CADDY wykonanych z pianki PEK
- Obciążenie znamionowe pozwala na zamontowanie na zestawie urządzeń o różnej mocy i różnych rozmiarach
- Cynkowana ogniowo konstrukcja i akcesoria zapewniają doskonałą odporność na korozję nawet w trudnych warunkach
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.