nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką kombinowaną
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką kombinowaną
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zawiera łatwy mechanizm zamykający
- Powłoka odporna na upływ czasu
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1
Specyfikacje
| Rozmiar pręta (RS) | M8;M10;1/2" |
| Temperatura | -50 to 110 °C |
| Temperatura | -58 to 230 °F |
| Kolor | Czarny |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Materiał | Stal;Guma EPDM-SBR |
Katalog
Raport z testu
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.