Skip to main content
Wybierz kraj / język

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Podkategorie

nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana

nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana

Szczegóły
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną

Szczegóły

Produkty | 2 Wyników (36 artykuły)

PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus Insulated

Szybkozaciskowy 2-śrubowy zacisk rurowy z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 11–15 mm OD, M8, M10 Pręta
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 15–19 mm, M8, pręt M10
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 19–25 mm, M8, pręt M10
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 25–31 mm, M8, pręt M10
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 31–37 mm, M8, pręt M10
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 37–44 mm, M8, pręt M10
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 45–51 mm OD, M8, M10 Pręta
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 50–58 mm, M8, pręt M10
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 58–68 mm OD, M8, M10 Pręta
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 68–78 mm, M8, pręt M10
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 78–88 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 88–98 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 98–108 mm OD, M8, M10 Pręta
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 108–118 mm, M8, pręt M10
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 118–128 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 128–138 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 138–148 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 150–160 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 160–170 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 190–200 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 205–215 mm OD, M8, M10 Pręta
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką kombinowaną

Szybkozaciskowy zacisk do rur z 2 śrubami z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 25–31mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 31–37mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 37–44mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 45–51mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 50–58mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 58–68mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 68–78mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 78–88mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nak. łącz., pr. M8, M10, 1/2", śr.zwn. 88–98mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nk. łącz., pr. M8/M10, 1/2", śr.zwn. 108–118mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nk. łącz., pr. M8/M10, 1/2", śr.zwn. 128–138mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nk. łącz., pr. M8/M10, 1/2", śr.zwn. 138–148mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nk. łącz., pr. M8/M10, 1/2", śr.zwn. 150–160mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nk. łącz., pr. M8/M10, 1/2", śr.zwn. 160–170mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nk. łącz., pr. M8/M10, 1/2", śr.zwn. 191–200mm