Śruba T KP do kanału C E0/E0L/E1
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Śruba T KP do kanału C E0/E0L/E1
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do użytku z profilami C
- Fabrycznie wyposażona w dużą podkładkę i nakrętkę
Specyfikacje
| Typ kanału | E0;E0L;E1 |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Materiał | Stal |
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1300 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 1900 N |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.