Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Ulepszony KOSZ nVent CADDY HP J-Hook
Szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP stanowią podstawę systemu nVent CADDY Cat HP. Zmodernizowana szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP oferuje wykonawcom trzy unikalne metody mocowania z certyfikatem UL — ścienną, sufitową i na prętach gwintowanych. Ta dodatkowa funkcjonalność umożliwia wykonawcom zmniejszenie zapasów magazynowych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i ciągłego postępu w miejscu pracy przy użyciu najpopularniejszych metod łączenia strukturalnego.
Zmodernizowana konstrukcja szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP została zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnego wsparcia i ochrony dla szybko rozwijających się, wysokowydajnych kabli niskiego napięcia. Wykonawcy mogą czuć się pewnie, korzystając z szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP ze względu na jej wszechstronność instalacji, doskonałe wsparcie i ochronę kabli oraz certyfikaty techniczne
Funkcje
- Technologia Versa-Mount: innowacyjna konstrukcja mocowania umożliwiająca skorzystanie z wielu metod konstrukcyjnych i instalacyjnych przy montażu na ścianie, suficie i pręcie gwintowanym
 - Idealne do nieokreślonych zastosowań w miejscu pracy lub metod mocowania
 - Ulepszona konstrukcja umożliwia optymalizację zapasów przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z planowaniem miejsca pracy przy użyciu licznych produktów
 - Zapewnia optymalną obsługę kabli do wysokowydajnej transmisji danych — w tym kabli różnych kategorii, Power over Ethernet (PoE) i światłowodów.
 - Wiodący w branży promień gięcia zaprojektowany do ochrony wysokowydajnych instalacji danych
 - Opcje wielu kolorów pomagają w identyfikacji i organizacji przebiegów kabli
 - Zapewnia doskonałą pojemność i nośność
 - Zgodny z normą UL® 2043 oraz odpowiedni do zastosowania w przestrzeni wentylacyjnej (komory wyrównawcze)
 - Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569
 - Zgodność z normą EN 50174-2
 
Specyfikacje
| Kable | Liczba skręconych par | AWG | Średnica kabla | Pojemność (70% wypełnienia) | |||
| CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
| UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 | 
| FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 | 
| SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 | 
| SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 | 
| F/STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 | 
| SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 | 
| SFTP | 3x4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 | 
| UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 | 
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Specyfikacja techniczna
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty


- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.