Klamra do profili strut, do dużych obciążeń


Klamra do profili strut, do dużych obciążeń
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Rozwiązanie przeznaczone do montażu z profilami strut
Specyfikacje
Rodzaj profila | A | Obciążenie statyczne 1 F1 | Obciążenie statyczne 2 F2 |
CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
300 mm | 3000 N | 750 N | |
400 mm | 2250 N | 550 N | |
500 mm | 1800 N | 450 N | |
600 mm | 1500 N | 350 N | |
AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
300 mm | 7000 N | 2250 N | |
400 mm | 7000 N | 1750 N | |
500 mm | 5500 N | 1400 N | |
600 mm | 4500 N | 1150 N |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.