Ramię wspornikowe CTRI do korytka kablowego
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Ramię wspornikowe CTRI do korytka kablowego
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
              
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Powiązane produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funkcje
- Typ koryta kablowego
 - Spawany do płaskiej płyty montażowej
 
Specyfikacje
| Zakończ | Ocynkowane ogniowo | 
| Materiał | Stal | 
| Grubość (T) | 0.06" | 
| D. | 0.24" | 
| C. | 1.18" | 
| Grubość (T) | 1.5 mm | 
| B. | 1.69" | 
| A. | 2.11" | 
| D. | 6 mm | 
| X | 14 x 27 mm | 
| C. | 30 mm | 
| B. | 43 mm | 
| A. | 53.5 mm | 
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.