Wspornik z profilem E2


Wspornik z profilem E2
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Perforowany, walcowany na zimno
- Otworowana płytka montażowa
Specyfikacje
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Grubość (T) | 0.09" |
E | 0.16" |
Rozmiar otworu (HS) | 0.2" |
C | 0.61" |
A | 0.79" |
B | 1.34" |
Szerokość (W) | 1.57" |
D | 2" |
Grubość (T) | 2.4 mm |
E | 4 mm |
Rozmiar otworu (HS) | 5 mm |
X | 11 x 18 mm |
Y | 11 x 27 mm |
C | 15.5 mm |
A | 20 mm |
B | 34 mm |
Szerokość (W) | 40 mm |
D | 50 mm |
Wysokość (H) | 120 mm |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.