Skip to main content

Wybierz kraj / język

PH5359.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Materiał Stal
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Grubość (T) 0.05"
E 0.16"
Rozmiar otworu (HS) 0.41"
C 0.61"
A 0.71"
B 1.06"
Grubość (T) 1.25 mm
Szerokość (W) 1.57"
D 2.36"
E 4 mm
Y 8.5 x 20 mm
Rozmiar otworu (HS) 10.5 mm
X 11 x 18 mm
C 15.5 mm
A 18 mm
B 27 mm
Szerokość (W) 40 mm
D 60 mm
Wysokość (H) 120 mm

Schematy

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić