Wkręt do betonu BSZ-SU
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wkręt do betonu BSZ-SU
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Klasa ochrony przciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia
- Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie
- Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1 (wszystkie rozmiary)
- Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C2 (dla wierteł o średnicy 8mm i wyższej)
- Demontowalna kotwa jest idealna do tymczasowych zamocowań
- Wykończenie Atlantis doskonale chroni przed korozją (C3, wg. EN ISO 9223 i 9224)
- Wykończenie Atlantis jest odpowiednie do instalacji na zewnątrz
Specyfikacje
| Materiał | Stal |
| Typowe obciążenia osiowe dla ETA-20/0046 | |||
| Numer części | Beton spękany C20/25 | Beton niespękany C20/25 | Standardowa głębokość osadzenia |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty






- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.