Mocowanie belki Joist
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Mocowanie belki Joist
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Możliwość zamontowania na belkach nośnych, dwuteownikach
- Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Nie trzeba składać
- Żadnych luźnych części
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Specyfikacje
| Obciążenia UL | ||||
| Numer części | Mocowanie łącznika konstrukcyjnego | Grubość kołnierza | Element usztywniający | Nośność |
| CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
| CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| Obciążenia FM | |||||
| Kierunek zastrzału | Rozmiar rury zasilajacej | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Równolegle | N/A | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
| Prostopadle | N/A | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.