Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH38647.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Regulowany adapter i-Beam

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zakończ Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał Stal
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Obciążenia UL
Numer części Mocowanie łącznika konstrukcyjnego Grubość kołnierza Element usztywniający Nośność
CSBS3 CSBU1 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBS4 CSBU1 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBS5 CSBU1 19 - 31 mm DN25   - DN50 Sch. 40 NPS 7561 N
CSBURC12 19 - 31 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
Obciążenia FM
Numer części Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej
Prostopadły do Konstrukcji Równoległy do Konstrukcji
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Film
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić