nVent CADDY Speed Link SLK system
nVent CADDY Speed Link SLK-systemet gir en allsidig himlingsmontert støtteløsning som er enkel å justere og kan installeres raskt til nesten alle konstruksjoner. Systemet støtter en rekke bruksområder, inkludert kanaler, rør og slanger, kabelgater, belysning, renner, montasjeprofiler og skilting fra bygningskonstruksjoner i taket. Det kan leveres med mange ulike spesielle endekoblinger til de vanligste bygningskonstruksjonene, et utvalg med vaierdiametre og -lengder og inneholder en unikt verktøyfri låseenhet.
Funksjoner
- Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer
 - Utvalget inkluderer løsninger for både 1,5 og 2 mm kabler, samt 3 mm kabler for bruksområder med høyere belastning
 - Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt
 - Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten
 - Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker
 - Dobbeltsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering
 - Individuelt pakking sørger for å holde orden på stålvaieren inntil alle objektene er klare for installasjon
 
Underkategorier
Produkter | 11 resultater (86 varer)

nVent PADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett
          Bevegelig overliggende konsoll- løsning,  som er enkel å tilpasse og raskt installere, ved ulike undertak eller andre tak prosjekt.
        

nVent PADDY Speed Link SLK med nail gun brakett
          Bevegelig overliggende konsoll -løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere med luft eller batteri drevet spikermaskin til ulike tak og andre dekk prosjekter.
        

nVent PADDY Speed Link SLK med dekkkrok
          Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulieketall undertak g andre dekksflater.
        

nVent PADDY Speed Link SLK med hammer-on-flensklemme
          Bevegelig overliggende konsoll- løsning,  som er enkel å tilpasse og raskt installere, til ulike stålbjelke prosjekt, bjelkelag og flenser.
        

nVent er utstyrt med en hurtigkobling
          Bevegelig overliggende konsoll -løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike stålbjelker, bjelkelag og ulike CADDYklammer.
        

nVent er en rask og rask måte å koble seg på
          Bevegelig overliggende konsoll -løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike stålbjelker løsninger.
        

nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget Stud End
          Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike gjengete forankringer av CADDY-klammer.
        

nVent er utstyrt med en SÅKALT «CADDY speed Link»
          Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike gjengete forhåndsborede betong-strukturer.
        

nVent PADDY Speed Link SLK med Toggle
          Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike lysarmaturer og lavspenning-sutstyr.
        

nVent er utstyrt med Y-krok
          Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til belysnings-armatur og til stålwire kveiler.
        

nVent PADDY Speed Link SLK med Y-veksle
          Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulik belysnings-armatur og lavspennings artikler.