nVent CADDY Speed Link SLK med Spikermaskin konsoll


nVent CADDY Speed Link SLK med Spikermaskin konsoll
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplett sytem inkluderer wire, hulltaking system og spikermaskin påmontert konsoll, for betong
- Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger
- Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring
- Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker
Spesifikasjoner
Diameter for kabeltråd | 1.5 mm |
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning | 5:1 |
Overflate | Elektrogalvanisert |
Samsvarer med | SMACNA HVAC-DCS |
Tykkelse (T) | 1/2" |
Bredde (W) | 3/4" |
Høyde (H) | 2.15" |
Tykkelse (T) | 12.5 mm |
Bredde (W) | 19 mm |
Høyde (H) | 55 mm |
Vinkel (a) | 90 ° Max |
Katalog
Løpeseddel





- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.