Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Kabelkanal

Kabelkanal
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

Bjelke

Bjelke

Detaljer
Vinkel-flens

Vinkel-flens

Detaljer
Stålstag/ledning

Stålstag/ledning

Detaljer
Festeklemmer og kjeder

Festeklemmer og kjeder

Detaljer
Plastklemmer og klips

Plastklemmer og klips

Detaljer
Kabelrenne og tilbehør

Kabelrenne og tilbehør

Detaljer

Produkter | 69 resultater (329 varer)

PH39436.jpg image

Enkel kabelbrakett med plugg

Enkle kabel-klammer, klar til bruktil betong, tilpasset for montasje ved "skyv inn" metoden i 6 mm-diameter hull.
PH5928.jpg image

Trykk inn Conduit Clamp

Lettvint å montere, verktøyfri leder installasjon, som sørger for stabilitet og sikkerhet. Sørger for passelig avstander, fra trafoboks og på denne måten eliminerer flere steg i installasjonen.
PH33234.jpg image

Klemme for kurvkurv

Verktøy-fri universal festeanordning for wirespole til standard kanaljern. Dett fungerer fint med et stort utvalg av wirespoler. Ideelt tillegg til vårt CADDY spole monterings program.
PH5523.jpg image

Rør/kabelklemme

C-CR kabel-klemme system kan bli brukt til å sikre rør eller kabler til kanal-jern.
PH4538.jpg image

Kabelfeste med flensklemme

Med effektivitet menes, når kabelmontasjen og sikkerhet er ivaretatt til stålbjelke elementet. Enkel montasje, bruk hammer og slå inn klipsene med jevn avstand, og anvend den integrerte kabel-lissen til å feste kabelen, langs stålbjelke flensen.
PH39414.jpg image

Push-in-innlegg

Nyutviklet kompositt forankring mot betong, tilpasset for installasjon ved "skyve inn" 6 mm-diameter bolt. For installasjon av belysning,, kabelgater, el-bokser og røykvarslere.
PH39431.jpg image

Plastklemme

Nyutviklet område av klips, for hurtig montasje av plastbelagte ledninger av ulike diametre, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for flere ulike montasjer arrangert på forhånd.
PH39418.jpg image

Push-in innlegg for betong

Nyutviklet tilleggs klammer og klips materiell for betong konstruksjoner, for plastikk isolerte ledninger, tilpasset for montasje ved "skyv inn"metoden i 6 mm-diameter hull.
PH19642.jpg image

BC200-CD Conduit to Beam Clamp

Effektive rør og kanal opplagring, som gir stabiitet og sikkerhet, for bjelker og flenser anvendendelser. Sørger for alt av rør og lignende er montert til hoved montasjen av stål-elementer.
PH22314.jpg image

SCA-kabelklemmadapter

Tilbehør til produktserien med kvikk-lukkemekanisme som har plass til stor stålflens og flere konfigurasjoner med kvikk-lukkemekanisme.
PH5982.jpg image

EM-P-konduit til flensklemme

Et lett hammerslag, for å sikre forbindelse fra en bærende stålprofil.
PH4576.jpg image

Kabel-/konduit-klemme

Verktøyfri metode for utførelse for å sikre armerte kabler til gjengestål eller til wire.