Brannvernsystemer og sprinklerløsninger
Få bedre effektivitet med løsninger designet spesielt for brannsprinklerinstallasjoner.
Brannsprinklerinstallasjoner kan være komplekse, spesielt i områder med seismisk aktivitet. nVent CADDY-produkter hjelper leverandører med å spare tid og senke de totale kostnadene for installasjonene. Historisk sett har det vært vanskelig å skille mellom hengere og støtter av ulike merker. Disse produktene kan støtte systemet tilstrekkelig, men har ikke vært gjenstand for innovasjon på flere tiår.
nVent CADDYs produktutviklingsteam jobber alltid med å gjøre produktene tryggere, raskere og enklere å installere. Våre kundeinspirerte løsninger gir unike fordeler for installatøren og sammen er de designet for å være det mest omfattende, innovative tilbudet på markedet.
Våre henge-, avstivnings- og støtteløsninger er kjent for sin høye kvalitet, overlegne tekniske ytelse og enkle, intuitive installasjoner. nVent CADDY-produkter er din pålitelige kilde for en rekke behov, for eksempel:

Pumperom

Stigerør

Hoved- og stikkledninger

Seismisk avstivning
Våre systemer
nVent CADDY henge- og støttesystem
Vårt innovative system med brannsprinkleroppheng og -støtter vil gi håndgripelige effektivitetsgevinster, fra pumperommet til de endelige grenledningene.
Hver henger og støtte er omhyggelig designet med sluttbrukeropplevelsen i tankene. Disse konstruerte løsningene genererer målbare resultater samtidig som de opprettholder høyest mulig kvalitet.
Våre bransjeledende løsninger inkluderer:
- Et teleskopisk rørstativ som kommer ut av esken klar til montering, og reduserer installasjonstiden for en komplett sammenstilling med opptil 80 %.
- En vertikal stigerørklemme som kombinerer 3 deler til 1: standard stigerør; kortøret stigerør; mellomstykket, og installeres opptil 60 % raskere enn tradisjonelle metoder.
- En disruptiv rørhenger som revolusjonerer installasjonen av rør, og genererer effektivitetsgevinster på 50 % eller mer.
Gjennom hele systemet er nVent CADDY din pålitelige partner når det gjelder å tilby en sikker, rask og enkel installasjon.
nVent CADDY holdesystem for stikkledning

nVent CADDY holdesystem for stikkledning er et ideelt valg for å holde 1" til 2" stikkledninger.
Vårt innovative system er betydelig raskere og enklere å installere enn dagens metoder. Det festes direkte til stålbjelker, I-bjelker eller taksperrebjelker, samt betong- og trekonstruksjoner.
Med en enkel to-trinns installasjonsprosess kan nVent CADDY holdesystem for stikkledning generere tidsbesparelser på opptil 80 % sammenlignet med tradisjonelle metoder.
nVent CADDY CPVC-hengesystemer

nVent CADDY gir flere alternativer for oppheng av CPVC-rør.
Våre støtter kan gi flere forskyvninger i trange rom og inkluderer innebygde overspenningsbegrensninger.
- SOSR to-hulls avstandsstropp
- DOSR Double Offset Surge Restraint (overspenningsbegrensning med dobbel forskyvning)
Våre hengere inkluderer skrå kanter spesielt designet for å beskytte plast og er tilgjengelige i flere hurtiginstallasjonskonfigurasjoner.
Uansett hva slags struktur du jobber med, har vi en CPVC-løsning som vil møte dine behov.

Er du klar til å komme i gang?
Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan bistå med våre brannsikringsløsninger, ekspertise eller produkttilbud.