Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Plastklemmer og klips

Plastklemmer og klips
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter1

Filteret er brukt: 1

Underkategorier

Ledningsklemme og klips i plast

Ledningsklemme og klips i plast

Detaljer
Kabelklemme og -klips i plast

Kabelklemme og -klips i plast

Detaljer
Plasttilbehør

Plasttilbehør

Detaljer

Produkter | 21 resultater (43 varer)

PH39418.jpg image

Push-in innlegg for betong

Nyutviklet tilleggs klammer og klips materiell for betong konstruksjoner, for plastikk isolerte ledninger, tilpasset for montasje ved "skyv inn"metoden i 6 mm-diameter hull.
PH39431.jpg image

Plastklemme

Nyutviklet område av klips, for hurtig montasje av plastbelagte ledninger av ulike diametre, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for flere ulike montasjer arrangert på forhånd.
PH39414.jpg image

Push-in-innlegg

Nyutviklet kompositt forankring mot betong, tilpasset for installasjon ved "skyve inn" 6 mm-diameter bolt. For installasjon av belysning,, kabelgater, el-bokser og røykvarslere.
PH39436.jpg image

Enkel kabelbrakett med plugg

Enkle kabel-klammer, klar til bruktil betong, tilpasset for montasje ved "skyv inn" metoden i 6 mm-diameter hull.
PH39437.jpg image

Dobbel kabelbrakett med plugg

Dobble kabel braketter, klar til bruk, tilpasset for montasje i betong, med "skyv inn" metoden, i 6 mm-diameter hull.
PH39419.jpg image

Koble plate for Nail Gun

Nyutviklet tilleggs- materiell for klammer montert på betong, beregnet for plastisolerte ledninger, tilpasset for direkte montering av disse klammer, med de mest vanlige luft- og batteri-drevet spikermaskiner. .
PH39435.jpg image

Fleksibel plast Conduit og pipe Clamp

Nyutviklet område for festeklammer med ulike størrelser/dimensjoner for hurtig montasje av plastbelagte ledninger, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for mange ulike montasjer arrangert på forhånd.
PH39421.jpg image

Dobbel kabelbrakett for neglepistol

Dobble kabel braketter, klar til bruk, for direkte montasje på betong. I samsvar og tilpasset med de mest vanlige luft- og batteri drevet spikermaskiner, for sikker montasje.
PH39420.jpg image

Push-in sett for Sheet Metal

Nyutviklet materiell for manuell montasje tilpasset for montering i 6 til 8 mm-diameter hull, bruk av metallbånd for nøvendig utfylling eller ved bruk av annet festemateriell. For feste av klammer og klips, der plastikk isolerte ledninger skal henges opp.
PH39439.jpg image

Kabelholder med plugg

Enkel kabel-bøyle for montasje mot betong, tilpasset for installasjon ved å "skyve inn" i 6 mm-diameter hull.
PH39417.jpg image

Sett inn for perforert kabelbrett

Nyutviklet spiral /vinkel materiell festeanordning, for klammer og klips, oppheng for plastikk isolerte ledninger, tilpasset for manuell montasje i spalter av perforerte kabelgater.
PH39440.jpg image

Dobbel kabelholder med plugg

Enkle kabelklammer, klar til bruk for betong, tilpasset for montasje med "skyv inn" metoden, i 6 mm-diameter hull.