nVent CADDY Pyramid verktøyløse støtter
nVent CADDY Pyramid Tool Free-serien tilbyr en unik arbeidsbesparende løsning for å støtte mekanisk og elektrisk utstyr på en rekke takflater. nVent CADDY Pyramid Tool Free-serien holder rør, kanaler eller kabelgater uten behov for metallfestemidler som profilklemmer eller monteringsverktøy. Overlegen lastfordeling og en kontaktflate med lavslitasjeskum kombineres for å sikre at takmembranen beskyttes til tross for varierende takflater og skifting som skyldes ekspansjon og sammentrekning.
Funksjoner
- Trykk-inn-festemidler installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller festemidler
- Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
- Festemidler og sokkel i plast skaper ikke korrosjon på røret
Filteret er brukt: 1
Produkter | 4 resultater (9 varer)

nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett
Gir mulighet for en støtte i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten for utvendige rørdiametere på 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm). Settet leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm).

nVent er en av de mest populære pipeklemmen
To størrelser på klemmer gjør det mulig å holde fast utvendige rørdiametere på 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm) på toppen av fundamenter i nVent CADDY Pyramid Tool-Free serien.

Støttesett for kabelbrett uten kabelbrett fra nVent
Gir en støtte i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten til kabelrenner. Settet leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) med sikringssplint inkludert.

nVent kabelkabelholder uten verktøy
Gjør det mulig å feste perforerte kabelrenner på toppen av fundamenter i nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serien.