nVent PADDY Speed Link LD med krok
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        nVent PADDY Speed Link LD med krok
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Relaterte produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok
 - Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler
 - Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren
 - Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold
 - Smekklås gir en sikker forbindelse
 - Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper
 
Spesifikasjoner
| Diameter på trådtau | 1.5 mm | 
| Statisk lastsikkerhetsfaktor | 5:01 | 
| Materiale | Rustfritt stål 304 (en 1,4301) | 
| Bredde (W) | 1/2" | 
| Høyde (H) | 3/4" | 
| Bredde (W) | 12.7 mm | 
| Høyde (H) | 19 mm | 
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
        cUL DWMU7.E165703
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        UL DWMU.E165703
      
      
      
          
      ANSI/UL 2239
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      

- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.