Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH5507.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

SIT CLIM isolert rørklemme med gummiender

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Varmekonduktivitet 0.03 W/m-K @ 10 °C
Varmekonduktivitet 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Densitet 5 lb/ft³
Trykkfasthet 75 psi @ 73 °F
Densitet 80 kg/m³
Trykkfasthet 520 kPa @ 23 °C
Avslutt Elektrogalvanisert
Temperatur -40 to 194 °F
Temperatur -40 to 90 °C
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere