nVent CADDY Pyramid taksystemer
nVent CADDY Pyramid takstøtter er en overflatemontert løsning for å støtte opp mekanisk og elektrisk utstyr på en rekke takflater. De tilbyr overlegen lastkapasitet og reduserer installasjonstiden dramatisk ved å erstatte langsomme, tungvinte og arbeidskrevende metoder for oppstøtting av rør, kanaler, renner, kabelgater og utstyr. I motsetning til treblokker er nVent CADDY Pyramid-støtter spesialkonstruert for bruk på tak og omfatter unike materialer og utførelser som beskytter takmembraner og gir overlegen korrosjonsbeskyttelse.
Underkategorier
Produkter | 19 resultater (33 varer)

Hotell i nærheten av nVent Hotell i nærheten av H-Frame post Base
Individuelt stolpefundament med formontert profilmutter gir fleksibilitet til å bygge skreddersydde rammer ved bare å legge til riktige lengder med monteringsskinner og festemidler.

nVent CADDY Pyramid ST fast Strut støtte
Gir en monteringsplattform i fast høyde på 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) over takflaten med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm, eller 406 mm) brukbar skinnelengde.

nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett
Gir mulighet for en støtte i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten for utvendige rørdiametere på 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm). Settet leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm).

Støttesett for nVent-pyramide lysutstyr, 4 stolpbase
Settet inkluderer to stolpefotmonteringer, ramme og utstyrsstøtteklemmer for enkel festing på et nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support Kit.

nVent er et av de mest populære H-Frame-monteringssettene
Inkluderer to stolpefundamenter med formonterte profilmutre og et sett med ekstra festemidler til å bygge en H-ramme ved å legge til riktige lengder med monteringsskinner.

nVent er en av de mest populære pipeklemmen
To størrelser på klemmer gjør det mulig å holde fast utvendige rørdiametere på 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm) på toppen av fundamenter i nVent CADDY Pyramid Tool-Free serien.

Støtteramme for nVent-pyramide med lysutstyr
Inkluderer alle stolpefundamenter, festemidler og rammeverk som kreves for å bygge et lett, ferdig bæresystem på 970 mm.

nVent PADDY Pyramid utstyr støtte sett, 4 post base
Inkluderer alle stolpefundamenter, festemidler og rammeverk som kreves for å bygge en ferdig bæresystem på 1 m.

nVent CADDY Pyramid ST justerbar Strut støtte
Tillater høydeforskjeller på opptil 18" (457 mm) fra takflaten med 10" eller 16" (254 mm eller 406 mm) brukbar skinnelengde.

Støttesett for kabelbrett uten kabelbrett fra nVent
Gir en støtte i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten til kabelrenner. Settet leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) med sikringssplint inkludert.

nVent er en av de mest populære H-Frame Hardware Kit
Inkluderer to L-braketter, seks bolter og seks profilmutre til å bygge en skreddersydd H-ramme ved å legge til riktige lengder med monteringsskinner.

nVent PADDY Pyramid utstyr støtte sett, 6 post base
Inkluderer alle stolpefundamenter, festemidler og rammeverk som kreves for å bygge en ferdig bæresystem på 2 m.