Vinkelklemmer-holdenhetssystem
Tradisjonelle metoder for å installere forgreningsledningsbegrensninger i sprinkleranlegg er tungvinte og tidkrevende. Entreprenører kapper ofte (opptil flere ganger) gjengestenger til nøyaktige mål for å holde sprinklerrøret på plass med et løkkeoppheng og overspenningsbeskyttelse. Tradisjonelle metoder krever også fem eller flere deler per beskyttelsesenhet.
For å unngå disse arbeidskrevende metodene har nVent forenklet prosessen og utviklet Branch Line Restraint System, en del av nVent CADDY-serien med opphengs- og støtteløsninger til brannvernmarkedet. Dette nyskapende systemet er ideelt til å holde 1" (25 mm) til 2" (50 mm) forgreningsledninger og er betydelig raskere og enklere å installere enn dagens metoder. Det festes direkte til stålbjelker, I-bjelker eller takåser, samt betong- og trekonstruksjoner. Festemidlene installeres med bare ett verktøy, en bormaskindriver med 8 mm sokkel, som gir betydelige arbeidsbesparelser og komfort. Det har en enkel totrinns installasjonsprosess som muliggjør tidsbesparelser på opptil 80 % sammenlignet med andre metoder.
I motsetning til de fleste løsningene som bare kan benytte M10 gjengestenger, har det allsidige Branch Line Restraint System et sviveloppheng som kan roteres og passer til M10 eller M12 gjengestenger. Dette gir større avstander mellom opphengene fra røret til konstruksjonen med en M12 gjengestang.
Systemet oppfyller kravene i NFPA® 13, noe som gjør det ideelt til nybygg. Det totale systemet er cULus®-oppført og FM®-godkjent og er forhåndsgodkjent av staten California (OSHPD OPA-2629-10).
Funksjoner
- Komplett sikringsutstyr som er raskt og enkelt å installere
- Gir opptil 80 % tidsbesparelser pr. forgreningslinjebeskyttelse
- Fjerner behovet for å kappe gjengestag iht. nøyaktige dimensjoner
- Fungerer med 3/8" og 1/2" (M10 og M12) stang
- Klarer avstander på opptil 40" (960 mm) fra røret til strukturen med 1/2" (M12) gjengestag
- Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13, avsnitt 9.3.6
- Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021
Produkter | 4 resultater (7 varer)

Feste for grenelinjesikringsrør


Grenelinjesikringsutstyr til tre/betong