nVent CADDY Speed Link universalt støttesystem
nVent CADDY Speed Link er et universalt støttesystem som er utviklet for å redusere installasjonstiden. Dette nyskapende systemet er et kostnadseffektivt alternativ til kjetting, gjengestenger, profiler og profilmutre, og har allsidigheten til å dekke nesten alle støttebehov.
Funksjoner
- Systemer inkluderer låsemekanisme, stålvaier og spesialendebeslag
- Sterk og samtidig fleksibel stålvaier
- Utvalg av låseenheter for ulike bruksområder og belastningskrav
- Omfattende utvalg av endebeslag for ulike typer strukturelle festemidler
- Gjør at objektet kan henges fra en rekke vinkler, inkludert skrå tak
- Kan brukes med et utvalg av nVent CADDY-festemidler
Underkategorier
Produkter | 42 resultater (157 varer)

nVent CADDY Speed Link Light Pack med naglpistol brakett
Lett stålvaiersystem med en låseenhet med ultralav profil. Perfekt til å støtte opp og sikre belysning og skilting.

nVent CADDY Speed Link lyspolsett
Settet inneholder spole av nVent CADDY Speed Link Light 1 mm stålvaier sammen med 100 låseenheter med ultralav profil, noe som forenkler transporten til arbeidsplassen og reduserer lagerbeholdningen.

nVent hurtigkobling Y-krok med Eyelet forlengelse
nVent CADDY Speed Link-utvidelse med Y-kroker som gjør det mulig å raskt støtte kurvskuff, kabelskuff eller belysning, når den brukes i kombinasjon med forhåndskuttede kabellengder.

nVent-hurtigkobling med krok
Lettvekt stålvire opphengs system med en unik lavprofil låsemekanisme enhet med gjenget mutter. Systemet er ideelt for montasje/oppheng av El-bokser, belysning og skilt.

nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok
Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike metall undertak, og spesielt tilegnet trapes undertak profil ( korrugert stålplate undertak ).

Slipp ledningsklemme
Verktøy-fri klips for mellomleggs konsoll, i hengekable eller ved hoved senke-kabel underlag, for service og belysning.

Kabelspool for nVent-kabelforbindelse med kabeltilkobling
Hele stålwire ruller er tilgjengelige og gjør det mulig for installatøren å spesialbestille nVent CADDY Speed Link opphengs-system for ethvert prosjekt.

Kontaktledningsutstyr for nVent-høyhastighetskobling
Sett som er klar til bruk inkluderer sikringssnittet kabel for å unngå frysning, en endekobling på den ene enden for å spare installasjonstid, og en verktøyfri låseenhet.

nVent PADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett
Bevegelig overliggende konsoll- løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere, ved ulike undertak eller andre tak prosjekt.

nVent CADDY Speed Link SLK-spolesett
Kompett Kitt, inneholder ruller med nVent CADDY Speed Link stålwire og samlet SLK hulltakings utstyrspakke og dette forenkler transport til anleggs sted, og reduserer nødvendig lagerhold.

nVent Speed Link Light Pack med Wedge anker
Lett stålvaiersystem med en låseenhet med ultralav profil. Perfekt til å støtte opp og sikre belysning og skilting.

nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kit med trådtau kutter
Kitt inkluderer rulene av nVent CADDY Speed Link stålwire, SLK hulltakingsutstyr, og sammen med wire-kutter, og dette forenkler transport til aneggs-sted, og reduserer nødvendig lagerhold.