nVent CADDY Pyramid er en universell støtte
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Pyramid er en universell støtte
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Sikrede muttere i rustfritt stål muliggjør egentilpassede festemetoder på støttefoten, inkludert enkel montering av en skinne i rustfritt stål, gjengestang eller andre prosjektspesifikke deler
- Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak
- Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum
- Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater
- Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet
- Inkluderer kvadratiske hull som muliggjør bruk av H-profil, en 12" (305 mm) som kryss støtte (kun PBU16)
- Sokkelen er produsert i UV-stabilisert termoplastisk materiale
Spesifikasjoner
| Statisk lastsikkerhetsfaktor | 3:01 |
| Temperatur | -45 to 65 °C |
| Temperatur | -50 to 150 °F |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.