Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent CADDY Pyramid ST profilbaserte støtter

nVent CADDY Pyramid ST profilbaserte støtter
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter1

Filteret er brukt: 1

Underkategorier

nVent CADDY Pyramid ST fast profilstøtte

nVent CADDY Pyramid ST fast profilstøtte

Detaljer
nVent CADDY Pyramid ST justerbar profilstøtte

nVent CADDY Pyramid ST justerbar profilstøtte

Detaljer
nVent CADDY Pyramid ST bromontasje

nVent CADDY Pyramid ST bromontasje

Detaljer

Produkter | 3 resultater (10 varer)

PH35613.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST fast Strut støtte

Gir en monteringsplattform i fast høyde på 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) over takflaten med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm, eller 406 mm) brukbar skinnelengde.
PH35615.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST justerbar Strut støtte

Tillater høydeforskjeller på opptil 18" (457 mm) fra takflaten med 10" eller 16" (254 mm eller 406 mm) brukbar skinnelengde.
PH35624.jpg image

Hotell i nærheten av nVent Hotell i nærheten av St Bridge Assembly

Gir en monteringsplattform i fast høyde på 5,6" (142 mm) over takflaten med 24" til 60" (610 mm til 1524 mm) brukbar skinnelengde.