Støttesett for kabelbrett uten kabelbrett fra nVent
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Støttesett for kabelbrett uten kabelbrett fra nVent
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Trykk-inn-pinner installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller bjelkeklemmer
- Pinner og sokkel i plast korroderer ikke
- Pinner og monteringshull for de fleste perforerte kabelrenner
- Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
- Ekstra pinner kan kjøpes separat
- Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak
- Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater
- Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum
- Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet
- Enkel å transportere til taket
Spesifikasjoner
| Sikkerhetsfaktor for statisk belastning | 3:01 |
| Temperatur | -45 to 65 °C |
| Temperatur | -50 to 150 °F |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.