Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH36064.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning 3:01
Temperatur -45 to 65 °C
Temperatur -50 to 150 °F
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Verktøyløs rørklemme
Dele nummer Ytre diameter OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Delenummer Antall klemmer inkludert Maksimal klemmekapasitet
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere