Ledningsklemme og klips i plast
Produkter | 11 resultater (30 varer)

Kanalklips i plast
Nyutviklet område av klips, for hurtig montasje av plastbelagte ledninger av ulike diametre, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for flere ulike montasjer arrangert på forhånd.

Innskyvningsinnsats for betong
Nyutviklet tilleggs klammer og klips materiell for betong konstruksjoner, for plastikk isolerte ledninger, tilpasset for montasje ved "skyv inn"metoden i 6 mm-diameter hull.

Tilkoblingsplate for spikerpistol
Nyutviklet tilleggs- materiell for klammer montert på betong, beregnet for plastisolerte ledninger, tilpasset for direkte montering av disse klammer, med de mest vanlige luft- og batteri-drevet spikermaskiner. .

Innskyvningsinnsats for metallplate
Nyutviklet materiell for manuell montasje tilpasset for montering i 6 til 8 mm-diameter hull, bruk av metallbånd for nøvendig utfylling eller ved bruk av annet festemateriell. For feste av klammer og klips, der plastikk isolerte ledninger skal henges opp.

Fleksibel plastkanal og rørklemme
Nyutviklet område for festeklammer med ulike størrelser/dimensjoner for hurtig montasje av plastbelagte ledninger, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for mange ulike montasjer arrangert på forhånd.

Funksjonene til Twist-In-innsetting for perforert kabelbret
Nyutviklet spiral /vinkel materiell festeanordning, for klammer og klips, oppheng for plastikk isolerte ledninger, tilpasset for manuell montasje i spalter av perforerte kabelgater.

Gjenget stålstagklips
Nyutviklet opphengs- klips materiell for manuell montasje, i M8 og M10, gjenge-staver, i de klips der plastikk isolerte ledninger skal henges opp.

Grunnleggende plastledningsklamme
Innovativt utvalg av klips for rask montering av plastrør på en rekke strukturer takket være den sammenlåsbare designen som er kompatibel med innsats og skruer.

Fleksibel plastledningsklamme med plugg
Innovativt utvalg av multi-size klammer for rask montering av plastrør på betong eller murstein. Klar til bruk, rett ut av esken takket være designen som inkluderer en push-in-plugg.

Kontakt for plastrørklemme
Nyutviklet kabeloppheng for plastisolerte ledninger opphengt i klips, tilpasset å henge dette nye kabeloppheng iallerede installert oppheng. Ideelt for nye og tilleggs montasjer.