nVent er utstyrt med Y-krok
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent er utstyrt med Y-krok
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og to formonterte endebeslag for krok
- Fester til byggverket og hekter på hengende rør og renner
- Smekklås gir en sikker forbindelse
- Praktisk design gjør at en krok kan midlertidig demonteres for vedlikehold eller for å legge til kabler i rennen
- Enkel vaier med dobbeltkrok gir systemet økt stabilitet
- Også tilgjengelig som endebeslag med enkel krok
Spesifikasjoner
| Diameter på trådtau | 2 mm |
| Statisk lastsikkerhetsfaktor | 5:01 |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Samsvarer med | SMACNA HVAC-DCS |
| Tykkelse (T) | 1/2" |
| Bredde (W) | 3/4" |
| Høyde (H) | 2.15" |
| Tykkelse (T) | 12.5 mm |
| Bredde (W) | 19 mm |
| Høyde (H) | 55 mm |
| Vinkel (a) | 90 ° Max |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.