nVent PADDY Speed Link SLK med Y-veksle
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent PADDY Speed Link SLK med Y-veksle
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og to formonterte vippeankre
- Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter
- Ideell for å støtte lysarmaturer
Spesifikasjoner
| Diameter for kabeltråd | 1.5 mm |
| Sikkerhetsfaktor for statisk belastning | 5:01 |
| Overflate | Elektrogalvanisert |
| Samsvarer med | SMACNA HVAC-DCS |
| Tykkelse (T) | 1/2" |
| Bredde (W) | 3/4" |
| Høyde (H) | 2.15" |
| Tykkelse (T) | 12.5 mm |
| Bredde (W) | 19 mm |
| Høyde (H) | 55 mm |
| Vinkel (a) | 90 ° Max |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.