nVent er utstyrt med en SÅKALT «CADDY speed Link»
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent er utstyrt med en SÅKALT «CADDY speed Link»
Detaljer
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Komplett system inkluderer vaier, låsemekanisme og boltanker fra fischerwerke GmbH &Co. KG
- Festes raskt og enkelt til opp-sprukket og ikke opp-sprukket betong
- Ingen spesielle verktøy er nødvendig
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Spesifikasjoner
| Borbitdiameter | 1/4" |
| Borehulldybde | 1.22" |
| Statisk lastsikkerhetsfaktor | 5:01 |
| Borbitdiameter | 6mm |
| Borehulldybde | 31mm |
| Innbygging dybde | 0.98" Min |
| Innbygging dybde | 25 mm Min |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål;Polypropylen;Sinklegering |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.