Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent SCHROFF-casestudy's

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF-casestudy's
Innovatie in actie

Ontdek hoe nVent klanten over de hele wereld met inventieve elektrische oplossingen verbindt en beschermt.

Contact met ons opnemen
Doors_and_Panels_556_556.png

Productkenmerk: 19-inch elektronicakasten

Belangrijkste kenmerken: Zeer veelzijdige kenmerken Gelast / geschroefd frame IP20 - IP55 Voldoet aan EMC Meerdere koelopties Stationair / mobiel Onze beproefde kasten van het merk Schroff omvatten: Novastar: Aluminium...
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Behuizingen voor beveiligings- en passagiersinformatiesystemen van treinstations

Implementatie van een hypermodern stationinformatie- & beveiligingssysteem (Station Information & Security System, SISS) VEREISTE Een OEM levert geavanceerde geïntegreerde openbare-communicatie- en beveiligingssystemen voor de spoorwegen en transportindustrie Standaardisering van mechanische...
rail infrastructure

Detectie van schade aan de wielloopvlakken in spoorwegtoepassingen

Verkorting van de onderhoudstijd voor mechanische en elektronische apparatuur in spoorwegvoertuigen door middel van voorspellend onderhoud VEREISTE De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van treinen verbeteren en tegelijkertijd de transporttijden verkorten door...
AdobeStock_69865524.jpeg

Buitenkasten voor Metro Train Automation

Bediening van de trein zonder bestuurder mogelijk maken bij extreme temperaturen TOEPASSING Upgrade van graad van automatisering (GoA) van 3 naar 4 voor de metro in het Midden-Oosten Zorgen voor...
aerospace solutions

Systeem voor gegevensverzameling

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor de vereisten van mobiele radarsystemen. Het moest een hoge schok- en trillingsbestendigheid hebben en voldoen aan de MIL-STD 710F- en MIL-STD 167-normen. Uitdaging Om...
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Mobiel radarregelsysteem

Het systeem moest worden ingezet op een onbemande civiele luchtvaartuig om geografische informatie te verzamelen. Aangezien het systeem zich aan de buitenkant van het vliegtuig bevindt, moest het chassis volledig...
robotic arms in a car plant

Inspectie van sorteren met meerdere frequenties

Voorzijde Ratiopac PRO 4U, achterzijde Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventilatoren met geïntegreerde ventilatorregeleenheid. Gemonteerd voorpaneel zonder zichtbare schroeven. Oplossing: Lange producten (bijv. draden) kunnen tijdens het productieproces met...
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettePRO met extra koelvermogen

Test- en meettoepassing waarbij extra warmteafvoer van een hotspot van één bord via FHC naar het zijpaneel nodig is. Oplossingen: Koel de hotspot van de printplaat in de cassette. Gebruik...
experimental physics, test and measurement

Dataverkeer in de Europese XFEL

MicroTCA-systemen voldoen aan de hogere eisen in de fysica van de versneller voor signaalverwerkingscapaciteit en betrouwbaarheid. Bedrijf: De Europese XFEL, gelegen in Hamburg, Duitsland, is een van de meest geavanceerde...
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Netwerktestsystemen met touchscreen

Een draagbare 19-inch standalone subrack, met groot displaygebied voor het testen en verifiëren van snelle netwerkelementen. Technologie: Eigen systeem gebaseerd op IEEE-standaard Uitdaging: Voor de subrack was een touchscreen nodig...
AdobeStock_267912911.jpeg

Draadloze communicatie-eenheden testen

nVent SCHROFF Interscale-chassis voor single-board computers bieden flexibiliteit op het gebied van afmetingen, uitsnijdingen, montage en individuele branding. Technologie: Modulair Interscale-behuizingsplatform voor kleinformaat-boards en eigen boards Uitdaging: Voor het testen...
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express-systeem als standaard testsysteem

Het systeem wordt gebruikt als standaardsysteem voor het testen van hoogspanningssignalen en wordt gebruikt in een groot aantal eindtoepassingen, waaronder auto-, communicatie-, wetenschaps-, militaire/ruimtevaart- en consumentenelektronica. Uitdaging De technische vereisten...