Systeem voor gegevensverzameling
Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor de vereisten van mobiele radarsystemen. Het moest een hoge schok- en trillingsbestendigheid hebben en voldoen aan de MIL-STD 710F- en MIL-STD 167-normen.
Uitdaging
Om in de bijbehorende MIL-kasten te kunnen worden geïntegreerd, moet de luchtstroom van voor naar achter worden gewaarborgd. Er was een zeer efficiënte EMC-afscherming nodig.
Oplossing
Aan de eis van hoge schok- en trillingsbestendigheid wordt voldaan door het gebruik van onze robuuste EuropacPro robuuste subrack die voldoet aan de eisen voor MIL-STD 710F en MIL-STD 167. De EMC-afschermingsvereisten volgens MIL-STD 461 zijn gerealiseerd door een 2-niveaus-afschermingsconcept. Het chassis zelf en een speciale afscherming van de voorste en achterste kaartkooien bepalen de 2 afschermingsniveaus. Het systeem kan worden geïntegreerd in de bijbehorende MIL-kasten dankzij de optionele koeling van voor naar achter.