Overzicht van geïntegreerde systemen
Open standaardsystemen en backplane-ontwerp
Zorg voor betrouwbaarheid en prestaties van uw elektronische systemen.
Bij nVent SCHROFF zien we een systeem als de uitgebreide infrastructuur voor uw toepassing. 
Onze componenten worden voornamelijk intern ontwikkeld en geproduceerd, zodat ze harmonieus werken.
Elk element is ontworpen om naadloos te integreren en is grondig intern getest om een probleemloze werking te garanderen.

Uitgebreide infrastructuur
Onze systemen bieden complete infrastructuuroplossingen, waaronder backplanes, mechanica, koelsystemen, voedingen en hardwareplatformbeheer.
Interne expertise
Alle componenten zijn intern vervaardigd en getest, waardoor kwaliteit en compatibiliteit over de hele linie gegarandeerd zijn.
Naadloze integratie
Elk onderdeel is gebouwd om samen te werken, waardoor een soepele werking wordt gegarandeerd en het risico op systeemstoringen wordt verkleind.
Schaalbaarheid en flexibiliteit
Onze systemen passen zich aan veranderende behoeften aan, waardoor schaalbaarheid en aanpassing eenvoudig zijn naarmate uw toepassing groeit.
Casestudies
Geïntegreerde systemen en backplanes
AdvancedTCA-systemen
AdvancedTCA (ATCA) is een open standaard van de PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) voor hoogwaardige communicatiesystemen.
Belangrijkste voordelen
- Platform voor hoge beschikbaarheid met een volledig redundante architectuur.
 - Robuust shelf management voor een efficiënte verwerking van gebeurtenissen.
 - Standaard productassortiment met alle gangbare slotconfiguraties (2, 6 of 14 slots)
 
Belangrijkste kenmerken
- Ondersteunt snelle LVDS-gegevensoverdracht en meerdere protocollen: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express, en Infiniband.
 - Opties voor gegevensoverdrachtsnelheden van 40G of 100G.
 - Koelcapaciteit tot 500 watt per board bij ΔT 10 Kelvin
 AC-, DC- of gecombineerde AC/DC-voeding.
MicroTCA-systemen
MicroTCA (MTCA) is een open standaard van PICMG voor communicatiesystemen en biedt een snelle gegevensoverdracht en robuuste prestaties voor verschillende toepassingen.
Belangrijkste voordelen
- Zeer snelle gegevensoverdracht met LVDS
 - Ondersteunt Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express, en S-ATA/SAS
 - Hoge beschikbaarheid met een volledig redundante architectuur.
 
Belangrijkste kenmerken
- Tot 100G Ethernet en PCIe Gen 5 met zeer snelle gegevensoverdracht en standaardsystemen
 - Breed scala aan accessoires (frontpanelen, vulpanelen, enz.)
 Systemen die voldoen aan de MTCA.0-, MTCA.1- en MTCA.4-normen
PXI- en PXI Express
PXI, ontwikkeld door de PXI Systems Alliance, is ontworpen voor toepassingen die hoge gegevensoverdracht en synchronisatie vereisen, zoals testen en meten of automatisering.
Belangrijkste voordelen
- Supersnelle gegevensoverdracht en -synchronisatie
 - Neerwaartse compatibiliteit met CPCI-, PXI-, CPCI Express- en PXIe-kaarten
 
Belangrijkste kenmerken
- Desktop PXI- en PXIe-systemen met verschillende aantallen slots
 - Schakelaars, bruggen en klokmodules (PXIe) als mezzanine-modules voor aanpassing
 - Geoptimaliseerde luchtstroom voor superieure koeling
 Ondersteunt tot 16 GB/s PCIe Gen3 systeembandbreedte
CompactPCI (CPCI) en CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) en CompactPCI Serial worden gebruikt in industriële toepassingen, waarbij CPCI gebaseerd is op desktopcomputerbusarchitectuur en CPCI Serial op moderne protocollen.
Belangrijkste voordelen
- Integreert meerdere busstandaarden zoals PSB, H.110 en PXI.
 - Ondersteunt huidige en toekomstige protocollen zoals PCIe, Ethernet, USB en S-ATA/SAS.
 
Belangrijkste kenmerken
- Standaardsystemen voor 3U- en 6U-boards.
 - Afzonderlijke of redundante insteekbare voedingen of ATX PSU's.
 - Systemen met PSB-, H.110- of PXI-bus.
 CPCI Serial ondersteunt PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 en Ethernet 10GBase-T.
VME en VME64x
De VMEbus Manufacturers' Group (VITA)-standaard is ontworpen voor industriële automatiseringssystemen en biedt robuuste board interconnectie.
Belangrijkste voordelen
- Ondersteunt maximaal 21 sleuven
 - Hogere gegevensoverdrachtsnelheden met VME64x-extensie
 - Verbeterde snelle seriële overdracht tot 10 Gbps met VXS
 
Belangrijkste kenmerken
- Compatibel met 3U-, 6U- en 9U-kaarten
 - Aansluiting met kaartbreedtes van 4 pk en dieptes van 160/220/280 mm
 Ondersteunt Single en Dual Star topologieën.
VPX
VPX, de nieuwste VITA-specificatie, is ontworpen voor robuuste, hoogwaardige systemen met verschillende koelopties.
Belangrijkste voordelen
- Ondersteunt meerdere mechanismen voor gegevensoverdracht zoals VMEbus, PCI, Ethernet en PCIe.
 - Zorgt voor interoperabiliteit met Open VPX (VITA 65) voor diverse backplane-topologieën.
 
Belangrijkste kenmerken
- Geschikt voor 3U- en 6U-printplaten met lucht-, geleidings- en vloeistofkoeling.
 - Gegevensoverdrachtsnelheden tot 10 Gbit/s.
 Uitstekende koeling en EMC-bescherming.
Backplane-ontwerpmogelijkheden
NVent SCHROFF biedt een uitgebreid assortiment standaard backplanes die zijn ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Belangrijkste voordelen
- Ontwikkeling en aanpassing van backplane op maat voor unieke specificaties
 - Interne ontwikkeling en productie garanderen kwaliteit en efficiëntie
 - Deskundige ondersteuning voor technische vragen, offertes en projectondersteuning
 
Belangrijkste kenmerken
- Uitgebreid standaard backplane-assortiment inclusief AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX en VME
 Mogelijkheid om aangepaste vereisten te verwerken, van kleine fijnafstellingen tot aangepaste vormfactoren en verbindingstopologieën
Adapters testen
Testadapters zijn cruciaal voor debugboards, waardoor naadloze integratie en evaluatie mogelijk is. Sluit een testkaart aan op de adapter en plaats deze in een systeemsleuf voor eenvoudige toegang tot de onderdelen.
Belangrijkste voordelen
- Eenvoudige toegang tot testpunten, signalen, adressen en voeding vanaf de backplane-connector aan de voorzijde.
 - Velden voor spannings- en stroommetingen voor een nauwkeurige diagnose.
 - Aangepaste connectiviteit met draadwikkelpennen voor gespecialiseerde instellingen.
 
Belangrijkste kenmerken
- Een verscheidenheid aan DIN-connectoren: B, C, D, E, F EN M.
 Configureer gepersonaliseerde 6 of 9 u testadapters met behulp van mechanische sets en geleiderails van de 3 u testadapters van nVent SCHROFF.