Spoorwegsystemen voor binnen
In controlecentra en technische ruimten komen alle elementen van een efficiënt spoorwegnetwerk samen. Belangrijke bewakings- en seingevingsapparatuur kan samen met treinbeveiligingssystemen, reizigersinformatiesystemen, bewakingscamera's, SCADA en geavanceerde ticketsystemen worden ondergebracht.
Hardwarebeheer op afstand voor de digitalisering van spoorwegtoepassingen
Door de toenemende toepassing van digitale spoorwegtechnologie is er een groeiende behoefte om gevoelige apparatuur op afstand te bewaken en te besturen in technische controlekamers in het gehele spoorwegnetwerk. Hogere niveaus van controle en conditie monitoring voor koeling en andere belangrijke parameters zijn mogelijk op rek- en systeemniveau.
Ontdek hoe dit kan worden bereikt in onderstaand webinar!
Demo en technisch webinar InformatiebladRack Control-eenheden bekijken
TRANSPORTOPLOSSINGEN VOOR INDOOR SPOORWEGTOEPASSINGEN
Bescherming van elektronica in een uitdagende omgeving
Bescherming van elektronica in een uitdagende omgeving

VARISTAR CP - elektronicakast voor indoor spoorwegsystemen
De nVent SCHROFF Varistar CP met EMC is een van de weinige elektronicakasten die met succes is getest volgens EN 61000-5-7 tot 18 GHz in aanvulling op IEC 61587-3 en biedt de beste bescherming in zijn klasse: demping van 40 dB bij 3 GHz en 30 dB bij 10 GHz met een massieve deur.
Hoogwaardige EMC-bescherming voor treinbeveiligings- en communicatie-apparatuur
- Treinbeveiligings- en communicatieapparatuur moet veilig werken, vooral in kritieke omgevingen
- Zorgen voor een effectieve coördinatie van treinen met behulp van een betrouwbare en snelle gegevensbandbreedte
- Verbeterde real-time gegevensintegriteit, minder vertraging en direct onderhoud.
Cyberbeveiliging regelen

Mechatronic toegangscontrole voor elektronicakasten
- LED-display voor bedrijfsstatus en alarmen
- Kan worden gebruikt met proximitykaarten (HID en Mifare)
- Werkt stand-alone of via netwerk
- De configuratie van de master-/slave-handgreep kan afzonderlijk worden ingesteld
- Vandalismealarm
- Kan worden geïntegreerd in bestaande managementsystemen en beheersoftware
VARISTAR CP: ELKE DISCIPLINE BEHEERSEN
Trillings- en schokbestendig
De elektronicakast nVent SCHROFF Varistar CP moet voldoen aan de eisen van alle situaties. Hij is daarom zo ontworpen dat u er zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden honderd procent op kunt vertrouwen. Het is immers betrouwbaarheid, tot in het kleinste detail, die complexe veiligheidstaken haalbaar maakt, en ook economisch.
Harde feiten
Gebaseerd op het project
- Robuust: Beproefd mechanisch ontwerp voor mobiele toepassingen
- Stevig: Schok- en trillingsbestendig volgens DL6 van IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 en EN 50125-3
- Extra stevig: Extra bescherming met optionele schokdempers
- Gecertificeerd: Lassen van spoorvoertuigen en onderdelen volgens EN 15085-2 op basis van het project
- Afgeschermd: Standaard uitzonderlijke afschermeigenschappen: 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz
- Ideale koeling: Warmteafvoer volgens uw exacte vereisten met een verscheidenheid aan koelconcepten; waterkoeling tot 40 kW
- Goed beschermd: Beschermingsklasse tot IP 55
- Kabelmanagement Groot assortiment accessoires voor eenvoudige installatie
Twee klassen lading, één kast
- Slim-Line: Het speciale Slim-Line geëxtrudeerde profiel is geschikt voor een statisch draagvermogen van 400 kg met een minimum aan materialen en voldoet aan de DL5- en DL6-eisen van IEC 61587-1 voor dynamische belastingen.
- Zware uitvoering: Het robuuste frame voor zwaar gebruik is speciaal ontworpen voor toepassingen met een hoge belasting. Dankzij de hogere buigstijfheid is hij bestand tegen een statische belasting van 800 kg, terwijl hij onder dynamische belastingen voldoet aan de klassen DL5 en DL6 van IEC 61587-1. Dynamische tests tonen ook aardbevingsweerstand aan tot bellcore zone 4.
Ontwerptools en services
Casestudy’s

Spoorwegkasten voor spoorwegbeveiligings- en passagiersinformatiesystemen
- Een OEM levert geavanceerde geïntegreerde openbare-communicatie- en beveiligingssystemen voor de spoorwegen en transportindustrie
- Standaardisering van mechanische oplossingen voor treininformatie , display en openbare aankondigingssystemen om ontwerpen, sourcing en levering te optimaliseren
- Een nieuw ontwerp omvatte de digitalisering van beveiligingssystemen op het rollend materieel via agressie- en incidentherkenningssoftware die verbonden is met CCTV's, zodat detectie, preventie en een snelle reactie mogelijk zijn

Hoogwaardige EMC-bescherming voor treinbeveiligings- en communicatie-apparatuur
Uitdaging:
- Treinbeveiligings- en communicatieapparatuur in treinen moet veilig werken, vooral in kritieke omgevingen
- Zorgen voor een effectieve coördinatie van treinen met behulp van een betrouwbare en snelle gegevensbandbreedte
- Verbeterde real-time gegevensintegriteit, minder vertraging en direct onderhoud.