Small Form Factor Cases Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Compacte behuizing Productserie Interscale (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipac (4) Type Desktop (34) Robuust (15) Wandmontage (2) Hoogte 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsklasse IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Koeling Conductiegekoeld (3) Niet geperforeerd (19) Geperforeerd (14) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Small Form Factor CasesAlle filters weergeven (1) SubcategorieënInterscaleDetailsIP-PRODetailsMinipacDetails