CPCI/CPCI seriële backplanes CPCI/CPCI seriële backplanes Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Backplane (117) Rail (4) Mezzanine Board (1) Aantal sleuven 1 (10) 2 (12) 3 (14) 4 (18) 5 (17) 6 (10) 7 (9) 8 (18) 9 (8) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Werkt met CompactPCI-backplanes (1) CompactPCI seriële backplanes (4) Rekhoogte 3U (82) 6U (25) 7U (5) 9U (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Type achterplaat CompactPCI Bridge, 32-bits, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) CompactPCI Power Backplane met P47 (4) CompactPCI serieel (3) CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh (18) CompactPCI serieel met Ethernet Star (14) CompactPCI serieel, geen bus (4) CompactPCI, 32-bits (21) CompactPCI, 32-bits, secundair (2) CompactPCI, 64-bits (46) CompactPCI, 64-bits, H.110-bus (1) CompactPCI, 64-bits, PSB, H.110-bus (1) CompactPCI, geen bus (2) Alles weergeven Bekijk minder Systeemsleuf Links (50) Midden (2) Juist (54) Sleufbreedte 4HP (111) 8HP (5) Spanning I/O 3.3 (30) 5V (45) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Connectortype 01 (1) AirMax VS (36) AirMax VS2 (2) HM 2,0 (75) P47 (1) Type voedingsaansluiting (1) P47 (3) (2) P47 (6) ATX-connector (mannelijk) (1) Microfit (4) Mini-fit 10-pins (1) 24-pins mini-montage (2) Stroombugs voor M4-kabelschoenen (96) PwrBlade (3) Alles weergeven Bekijk minder Type utility-aansluiting MicroMatch, 10-pins (41) MicroMatch, 8-pins (2) SMCQ, 12-pins (74) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: CPCI/CPCI seriële backplanesAlle filters weergeven (1) SubcategorieënCPCIDetailsCPCI serieelDetailsCPCI PLUS I/ODetailsCPCI / CPCI-S Power BackplanesDetailsCPCI-bruggenDetails