Toegang tot netwerk
BETROUWBAARHEID VOOR TOEGANGSNETWERKEN
Of het toegangsnetwerk nu puur glasvezel-to-the-home (FTTH) is of gebaseerd is op een gemengde glasvezel/kopertechnologie - fiber-to-the-curb (FTTC), fiber-to-the-building (FTTB), de vereisten voor bediening en onderhoud veranderen drastisch ten opzichte van puur digitale lusgebaseerde abonneetoegang. Tegelijkertijd zijn verwachtingen gewekt om het onderhoud te verminderen, met name aan het glasvezelnetwerk, omdat het als betrouwbaarder wordt beschouwd dan koper.
- Mobiel netwerk – 4G/5G
- Vast netwerk - FTTx
- Draadloos Local Area Network (Wifi)
- Gedistribueerde antennesystemen (DAS)
- In-Building Solutons (IBS)
- Transportnetwerk
PRODUCTPORTFOLIO
Geavanceerde productplatforms voor alle onderdelen van het netwerk.
Ons brede assortiment gestandaardiseerde producten is een uitstekende basis voor aanpassingen en op maat gemaakte oplossingen die snel en kostenefficiënt kunnen worden gerealiseerd. Onze producten voldoen aan de EMC- en laagspanningsrichtlijnen van de EU en aan de RoHS-richtlijnen; veel producten voldoen ook aan UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- en Telcordia-normen. Dit vermindert overigens ook uw uitgaven voor ontwerp, verificatie en testen tot een minimum. Het resultaat: Uw time-to-market is aanzienlijk korter en de kosten zijn lager.
- Het toegangsnetwerk is het netwerk of het deel van een telecommunicatienetwerk dat de gebruiker toegang geeft tot de telecommunicatiedienst.
- Een toegangsnetwerk verzendt signalen naar alle routers in een netwerk, inclusief edge-routers. Edge-routers, ook wel eindsystemen genoemd, zijn computers of servers die netwerkcommunicatie mogelijk maken. Het toegangsnetwerk is de term die wordt gebruikt om een netwerk te beschrijven dat verbinding maakt met elke router of server die internettoegang nodig heeft. De term kernnetwerk daarentegen wordt meestal gebruikt om het mainframe van een netwerk te beschrijven, zoals de hardware die de belangrijkste hub van een internetprovider vormt.
- Toegangsnetwerken verschillen bij het beschrijven van internetconnectiviteit, enigszins van radiotoegangsnetwerken. Radiotoegangsnetwerken bestaan uit radio's en antennes, knooppunten (of cellen) en koper- of glasvezelkabels. Het concept is vergelijkbaar, maar radiotoegangsnetwerken worden gebruikt voor mobiele communicatie en apparaten.

Elektronicakasten voor buiten
- Aluminium kasten met stalen buitenzijde (ander materiaal voor specifieke doeleinden)
- Gecertificeerd voor spoorwegen telecommunicatie
- Innovatief thermisch beheer
- IP55, anti-vandalisme (RC2), brandbestendig, schok- en trillingsbestendig
- Bestand tegen aardbevingen en orkanen

19-inch subracks en 19-inch chassis
nVent SCHROFF-subracks en 19-inch rekchassis bieden een flexibel platform voor militaire toepassingen en telecommunicatie-, spoorweg- en test- en meettoepassingen. Met een breed standaard portfolio op een modulair platform bieden subracks en een 19-inch rekchassis een hoge mate van ontwerpflexibiliteit om te voldoen aan toepassingsvereisten zoals afscherming tegen schokken, trillingen of EMC.
Ontwerptools en -services
Nuttige informatie