Koeling van de printplaat Koeling van de printplaat Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 0Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Producttype Coderings-/sleutelindicator (1) Geleiderblok (12) PCB-toevoerstation/uitneemgereedschap (1) Printplaathouder (42) Productfamilie Interscale (2) Type Warmtegeleider (2) High Thermal Sawtooth (3) Zonder as (17) Met schacht (16) Met as, hoge sluitkracht (4) Werkt met Gevallen (2) Geleidingsgekoelde behuizingen (11) Sluitkracht 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Alles weergeven Bekijk minder Sluitkracht 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Alles weergeven Bekijk minder Breedte tussenruimte PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (8) PCB + (0.28 - 0.31 in) (26) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (6) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Alles weergeven Bekijk minder Breedte tussenruimte PCB + (10.0 - 10.9 mm) (6) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (8) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (26) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Alles weergeven Bekijk minder Filter0SubcategorieënGeleidingskoelingDetailsVloeistofkoelingDetailsHot spot-koelingDetails