Geleidingskoeling Geleidingskoeling Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Coderings-/sleutelindicator (1) Kleine behuizing (3) Productfamilie Interscale (3) Type Desktop (3) Werkt met Geleidingsgekoelde behuizingen (1) Hoogte 43.7mm (1) 94mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 112mm (1) 184mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 106.5mm (1) 189mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Draadmaat #2-56 (1) Beschermingsgraad IP20 (1) IP30 (2) Koeling Geleiding gekoeld (3) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: GeleidingskoelingAlle filters weergeven (1) SubcategorieënGeïntegreerde NUCDetailsMini-ITXDetailsAccessoires voor geleidingskoelingDetails