Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

interscale for mini itx Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled

Small form factor case with integrated EMC-shielding and conduction cooling for Mini-ITX boards, based on the innovative and flexible nVent SCHROFF Interscale platform.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Hoogte 94mm
Diepte 189mm
Materiaal Aluminium
Type Desktop
Productserie Interscale
Beschermingsklasse IP30
Kleurcode RAL 7016
Producttype Compacte behuizing
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.