Natuurkunde en grotere onderzoekscentra
Rekken en behuizingen voor testapparatuur in Big Science
In geavanceerde testtoepassingen zoals Big Science en real-time motion control ligt de nadruk vooral op functies zoals synchronisatie, I/O aan de achterzijde, hoge beschikbaarheid, redundantie en beheer op afstand. Onderzoekers en wetenschappers vertrouwen op MicroTCA.4, een open standaard systeemspecificatie gedefinieerd door het PICMG consortium dat zich richt op de behoeften van experimentele natuurkunde en faciliteiten. Daarnaast worden elektronicakasten met lucht/water-warmtewisselaars voor koelfuncties steeds vaker ingezet om omgevingen met constante temperatuur te beheren voor geavanceerde elektronische systemen. nVent SCHROFF biedt een breed scala aan standaard productoplossingen met de flexibiliteit om oplossingen op maat te maken voor de specifieke eisen van elk experiment. Wij werken met u samen aan oplossingen voor uw technologische vereisten voor het beschermen van systemen en componenten van high-end experimenten.
Bekijk onze kant-en-klare onderdelen
Hoogtepunten van de producten

LUCHT/WATER-WARMTEWISSELAAR MET 5 OF 10 KW KOELPRESTATIES
Voor toepassingen die een volledig gesloten kast vereisen, biedt nVent SCHROFF een kosteneffectieve koeloplossing met de nieuwe LHX 5 kW en 10 kW lucht/water-warmtewisselaar, inclusief een regeleenheid. De complexe test- en meetprocessen in de industrie vereisen nauwkeurige temperaturen om binnen de operationele parameters te kunnen functioneren. De LHX+ biedt een nauwkeurige temperatuurregeling van +/- 0,1 °C piek-tot-piek, waardoor betrouwbare prestaties voor deze bewerkingen worden gegarandeerd.